Carcasa - HC-B 24-TMS-100/O1STM32G-EEE - 1580504

Carcasa de canillas HEAVYCON ADVANCE B24, con bloqueo por tornillo (hexágono interior) en acero inoxidable, aluminio resistente al agua de mar, altura 100 mm, con rosca, 1 M32, salida de cables recta, sin superficie; empaquetadura conductiva (características CEM)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1580504
Unidad de embalaje 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 525 (C-4-2013)
EAN 4046356438261
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 440,000 g
Número de tarifa arancelaria 85369010