Carcasa - HC-B 16-TMSO1STM32G/M16G-EEE - 1580501

La foto muestra la salida M32 recta /M20 recta

Carcasa de canillas HEAVYCON ADVANCE B16, con bloqueo por tornillo (hexágono interior) en acero inoxidable, aluminio resistente al agua de mar, altura 100 mm, con rosca, 1 M32 recta y M16 salida de cables recta, sin superficie; empaquetadura conductiva (características CEM)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1580501
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356438254
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 222,220 g
Número de tarifa arancelaria 85369010