Carcasa - HC-B 16-TMSO1STM32G/M20G-EEE - 1580495

Carcasa de canillas HEAVYCON ADVANCE B16, con bloqueo por tornillo (hexágono interior) en acero inoxidable, aluminio resistente al agua de mar, altura 100 mm, con rosca, 1 M32 recta y M20 salida de cables recta, sin superficie; empaquetadura conductiva (características CEM)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1580495
Unidad de embalaje 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356438230
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 373,600 g
Número de tarifa arancelaria 85389099