Caja de sensores/actuadores - SACB- 8/4-L- 0,55/PUR-M8 - 1579983

Caja de sensores/actuadores, Tipo de conexión: Hembra M8, Número de puestos enchufables: 8, Número de polos: 4, Codificación: A - estándar, Ocupación de los puestos enchufables: Doble, Indicación de estado: Sí, pnp; Conexión de cable principal: Conexión fija 180°, PUR/PVC, Longitud de cable: 0,55 m, Apantallamiento: no

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1579983
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356524995