Conector enchufable de montaje incorp. - SACC-E-FS-5CON-M16/0,5 SCO PO - 1579967

Hembra de mont. incorp. para sensores/actuadores, 5 polos, SPEEDCON M12, codif. A, mont. paredes delanteras/atornillado con rosca M16, con hilo TPE de 0,5 m, 5 x 0,34 mm², encapsulada

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1579967
Unidad de embalaje 1 pcs
Cantidad de pedido mínima 100 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356525008
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 22,400 g