Pasamuros - SACC-DSI-MS-5CON-PG9/0,3SCOCAN - 1577969

Como en la figura, pero con otros colores de conductor

Conector enchufable de montaje incorporado para sensores / actuadores, 5 polos, SPEEDCON M12, codificada A, montaje en paredes posteriores / montaje atornillado, con rosca Pg9, con hilo trenzado TPE de 0,3 m, 5 x 0,34 mm²

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1577969
Unidad de embalaje 1 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356462761
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 20,700 g