Pasamuros - SACC-DSI-FS-5CON-PG 9/1,5SCODN - 1577037

Como en la figura, pero con otros colores de conductor

Hembra de montaje incorporado para sensores/actuadores, 5 polos, SPEEDCON M12, codificada A, montaje en paredes posteriores/montaje atornillado, con rosca Pg9, con hilo trenzado TPE de 1,5 m, 5 x 0,34 mm²

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1577037
Unidad de embalaje 1 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356449441
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 45,270 g
Número de tarifa arancelaria 85444290