Cable para sensores/actuadores - SAC-3P-M12MS/ 0,3-100/C-1L-S - 1576960

Como en la figura, pero con cable gris

Cable para sensores/actuadores, 3-polos, PUR/PVC, gris RAL 7001, Conector macho recto M12, codificado A, a Conector de válvula C (8 mm), con 1 LED, conectado con Diodo Z, longitud de cable: 0,3 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1576960
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356449397
Número de tarifa arancelaria 85444290