Caja de sensores/actuadores, carcasa de base - SACB-4/ 8-C GG - 1576782

La figura muestra una variante con 8 puestos enchufables

Caja de sensores/actuadores, carcasa de base, tipo de conexión: Conector hembra M12 Plástico, número de puestos enchufables: 4, número de polos: 5, codificación: A - estándar, ocupación de los puestos enchufables: Doble, indicación de estado: Sí; conexión de cable principal: Conexión por tornillo enchufable, apantallamiento: no

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1576782
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356448598
Número de tarifa arancelaria 85444290