Conector enchufable de montaje incorp. - SACC-DSI-MS-5CON-PG9/1,5 SCO - 1576753

Macho de montaje incorporado para sensores/actuadores, 5 polos, M12, codificado A, montaje en paredes posteriores/montaje atornillado con rosca Pg9, con hilo trenzado TPE de 1,5 m, 5 x 0,34 mm²

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1576753
Unidad de embalaje 1 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356446426
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 44,860 g
Número de tarifa arancelaria 85444290