Cable para sensores/actuadores - SAC-5P-M12MS/0,3-150/M12FR P+F - 1575000

Como en la figura, pero con cuerpo de agarre negro

Cable para sensores/actuadores, 5-polos, PUR sin halógenos, reticulado por irradiación, naranja RAL 2003, Conector macho recto M12, codificado A, a Hembra de conexión acodado M12, codificado A, longitud de cable: 0,3 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1575000
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356433372
Número de tarifa arancelaria 85444290