Caja de sensores/actuadores - SACB-8/ 8-L-10,0PUR BK - 1573358

Como en la figura, pero con carcasa negra

Caja de sensores/actuadores, tipo de conexión: Conector hembra M12, número de puestos enchufables: 8, número de polos: 4, codificación: A - estándar, ocupación de los puestos enchufables: simple, indicación de estado: Sí, pnp 180°

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1573358
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356418034
Número de tarifa arancelaria 85444290