Cable para sensores/actuadores - SAC-5P-MS/ 1,0-PUR/FS SH BKSCO - 1573235

Como en la figura, pero con cuerpo de agarre negro

Cable para sensores/actuadores, 5-polos, PUR sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, apantallado, Conector macho recto M12 SPEEDCON, codificado A, a Hembra de conexión recto M12 SPEEDCON, codificado A, longitud de cable: 1 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1573235
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356417686
Número de tarifa arancelaria 85444290