Cable para sensores/actuadores - SAC-3P- 1,5-PVC/C-1L-S - 1571101

Ninguna imagen disponible

Cable para sensores/actuadores, 3-polos, PVC, negro RAL 9005, extremo de cable libre, a Conector de válvula C (8 mm), con 1 LED, conectado con Diodo Z, longitud de cable: 10 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1571101
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356348263
Número de tarifa arancelaria 85444290