Conector enchufable de montaje incorporado para sistema de bus - SACC-M12FSB-5CON-M16/0,22 SEW - 1568567

Hembra de montaje para sistema de bus, PROFIBUS, 2 polos, M12, apantallada, codificada B, montaje en paredes delanteras/montaje atornillado con rosca M16, posicionable, con cable de bus de 0,22 m, 2 x 0,32 mm²

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1568567
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356333252
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 38,280 g