Cable de sistema de bus - SAC-4P-MSB/15,0-920/FSB X KA - 1567856

como en la figura, pero sin SPEEDCON

Cable de sistema de bus, CANopen®, DeviceNet™, 4-polos, PUR sin halógenos, violeta RAL 4001, apantallado, Conector macho recto M12 SPEEDCON, codificado B, a Hembra de conexión recto M12 SPEEDCON, codificado B, longitud de cable: 15 m, Variante del cliente

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1567856
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356328326
Número de tarifa arancelaria 85444290