Pasamuros - SACC-EC-FS-8CON-M16/ 1,0 SCO - 1567801

Hembra de montaje incorporado para sensores/actuadores, 8 polos, SPEEDCON M12, codificada A, montaje en paredes delanteras/montaje atornillado con rosca M16, posicionable, con hilo trenzado TPE de 1 m, 8 x 0,25 mm²

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1567801
Unidad de embalaje 1 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356327268
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 43,700 g
Número de tarifa arancelaria 85444290