Pasamuros - SACC-EC-M12FSB-5CON-PG9/4,0 - 1567681

Hembra de montaje incorporado para sensores/actuadores, 5 polos, M12, codificada B, montaje en paredes delanteras/montaje atornillado con rosca Pg9, posicionable, con hilo trenzado TPE de 4 m, 5 x 0,34 mm²

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1567681
Unidad de embalaje 1 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356327510
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 95,000 g
Número de tarifa arancelaria 85444290