Cable para sensores/actuadores - SAC-4P- 4,0-800/M12FS - 1567319

Como en la figura, pero con cable gris

Cable para sensores/actuadores, 4-polos, TPE especial sin halógenos, resistente a salpicaduras de soldadura, altamente flexible, gris RAL 7001, extremo de cable libre, a Hembra de conexión recto M12, codificado A, longitud de cable: 4 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1567319
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356327114
Número de tarifa arancelaria 85444290