Cable para sensores/actuadores - SAC-4P-M12MS/5,0-800/M12FR-3L - 1567212

Como en la figura, pero con cable gris

Cable para sensores/actuadores, 4-polos, TPE especial sin halógenos, altamente flexible, gris RAL 7001, Conector macho recto M12, codificado A, a Hembra de conexión acodado M12, codificado A, con 3 LED, longitud de cable: 5 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1567212
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356327008
Número de tarifa arancelaria 85444290