Cable para sensores/actuadores - SAC-4P-M12MS/1,5-800/M12FR-3L - 1567199

Cable para sensores/actuadores, 4-polos, PUR sin halógenos, altamente flexible, gris RAL 7001, Conector macho recto M12, codificado A, a Hembra de conexión acodado M12, codificado A, con 3 LED, longitud de cable: 1,5 m, para robótica y cadenas de arrastre

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
  • Flexible: cable con la máxima capacidad de carga en cuanto a torsión y curvatura
  • Admisible en carrocería mediante cable resistente a chispas de soldadura
  • Cómodo: disponibilidad de máquina aumentada mediante diagnóstico rápido y sencillo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1567199
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 204 (C-2-2017)
EAN 4046356326988
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 66,100 g
Número de tarifa arancelaria 85444290