Pasamuros - SACC-EC-FS-4CON-M16/1,0 SCO - 1565874

Hembra de montaje incorporado para sensores/actuadores, 4 polos, SPEEDCON M12, codificada A, montaje en paredes delanteras/montaje atornillado con rosca M16, posicionable, con hilo trenzado TPE de 1 m, 4 x 0,34 mm²

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1565874
Unidad de embalaje 1 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356316590
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 34,200 g
Número de tarifa arancelaria 85444290