Caja de sensores/actuadores - SACB-8/3-L-5,0-PVC DN 0,34 - 1565214

como en la figura, pero sin tuercas QUICKON

Caja de sensores/actuadores, tipo de conexión: QUICKON, 0,14 mm² ... 0,34 mm², número de puestos enchufables: 8, número de polos: 3, ocupación de los puestos enchufables: simple, indicación de estado: Sí 180°, PVC, longitud del cable: 5 m, apantallamiento: no

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1565214
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356315975
Número de tarifa arancelaria 85444290