Conector enchufable de montaje incorporado para sistema de bus - SACCBP-M12FS-8CON-M16/0,8-940 - 1562974

Hembra de montaje incorporado para sistema de bus, Ethernet, 8 polos, M12, apantallada, montaje en paredes posteriores/montaje atornillado con rosca M16, con cable de bus de 0,8 m, 4 x 2 x 0,26 mm²

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1562974
Unidad de embalaje 25 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356301244
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 69,000 g
Número de tarifa arancelaria 85444290