Cable de red - VS-DSIV-M12FSD/0,25-RJ45 - 1562259

Conector enchufable de montaje incorporado M12, 4 polos, codificado D, para el montaje en paredes posteriores, con cable Ethernet AWG 26 flexible (7 hilos) y conector RJ45, longitud: 0.25 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1562259
Unidad de embalaje 1 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356292771
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 49,000 g
Número de tarifa arancelaria 85444210