Cable para sensores/actuadores - SAC-3P-M12MS/ 1,0-150/C-1L-S - 1560109

Como en la figura, pero con cable naranja

Cable para sensores/actuadores, 3-polos, PUR sin halógenos, reticulado por irradiación, naranja RAL 2003, Conector macho recto M12, codificado A, a Conector de válvula C (8 mm), con 1 LED, conectado con Diodo Z, longitud de cable: 1 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1560109
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356180900
Número de tarifa arancelaria 85444290