Cable de red - SAC-4P-M12MSD/ 2,0-936/M12MSD - 1557222

Cable de red, PROFINET CAT5, 4-polos, PE-X, negro RAL 9005, apantallado, Conector recta M12 / IP65, codificación: D, a Conector recta M12 / IP65, codificación: D, longitud de cable: 2 m, Artículo comprobado según la especificación del cliente/aplicación ferroviaria

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1557222
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356287937
Número de tarifa arancelaria 85444290