Cable para sensores/actuadores - SAC-4P-MS/ 0,5-186/FS SCO - 1555693

Cable para sensores/actuadores, 4-polos, PUR, negro grisáceo RAL 7021, Conector macho recto M12 SPEEDCON, codificado A, a Hembra de conexión recto M12 SPEEDCON, codificado A, longitud de cable: 0,5 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
  • Ahorra tiempo gracias a la instalación con bloqueo rápido SPEEDCON
  • Potente: conector de enchufe y cables con sección del conductor para ahorrar energía
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1555693
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 440 (C-2-2017)
EAN 4046356173698
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 49,000 g
Número de tarifa arancelaria 85444290