Cable para sensores/actuadores - SAC-4P- 2,0-186/FS SCO - 1555648

Cable para sensores/actuadores, 4-polos, PUR, negro grisáceo RAL 7021, extremo de cable libre, a Hembra de conexión recto M12 SPEEDCON, codificado A, longitud de cable: 2 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
  • Ahorra tiempo gracias a la instalación con bloqueo rápido SPEEDCON
  • Potente: conector de enchufe y cables con sección del conductor para ahorrar energía
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1555648
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 440 (C-2-2017)
EAN 4046356173544
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 125,520 g
Número de tarifa arancelaria 85444290