Cable para sensores/actuadores - SAC-4P-MS/10,0-186 SCO - 1555622

Cable para sensores/actuadores, 4-polos, PUR, negro grisáceo RAL 7021, Conector macho recto M12 SPEEDCON, codificado A, a extremo de cable libre, longitud de cable: 10 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
  • Ahorra tiempo gracias a la instalación con bloqueo rápido SPEEDCON
  • Potente: conector de enchufe y cables con sección del conductor para ahorrar energía
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1555622
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 440 (C-2-2017)
EAN 4046356173520
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 579,200 g
Número de tarifa arancelaria 85444290