Caja de sensores/actuadores - SACB-8/16-L-10,0PVC FB - 1555554

Caja de sensores/actuadores, conector hembra M12, 8 puestos enchufables, 5 polos, dotación doble, indicador de estado: sí, pnp, conexión de cable principal: conexión fija de 180°, PVC, longitud de cable: 10 m, apantallamiento: no

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Seguro en el campo gracias a las carcasas selladas y a los elevados grados de protección
  • Concentración descentralizada flexible de señales de un cable principal
  • Cómodo: disponibilidad de máquina aumentada mediante diagnóstico rápido y sencillo
  • Ahorrar espacio: caja de distribución con ocupación doble para dos sensores en un puesto enchufable

Datos mercantiles

Clave de pedido 1555554
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 146 (C-4-2013)
EAN 4046356170536
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2.396,000 g
Número de tarifa arancelaria 85444290