Cable para sensores/actuadores - SAC-17P-MS/ 5,0-PVC SCO - 1555282

Cable para sensores/actuadores, 17-polos, PVC, negro RAL 9005, Conector macho recto M12 SPEEDCON, codificado A, a extremo de cable libre, longitud de cable: 5 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
  • Ahorra tiempo gracias a la instalación con bloqueo rápido SPEEDCON
  • Ahorrar espacio con conectores enchufables de muchos polos
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1555282
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 219 (C-2-2017)
EAN 4046356176569
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 327,000 g
Número de tarifa arancelaria 85444290