Pasamuros - SACC-EC-M12FS-8CON-PG 9/0,5 VA - 1554665

Hembra de montaje incorporado para sensores/actuadores, 8 polos, M12, montaje en paredes delanteras/montaje atornillado, con rosca Pg9, posicionable, con hilo TPE de 0,5 m, 8 x 0,25 mm², ejecución en acero inoxidable

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Preconfeccionados con hilos trenzados para el uso inmediato
  • Se suministran confecciones y longitudes de hilo trenzado específicas del cliente
  • Sellados en el lado del hilo trenzado para una obturación óptima
  • Todos los esquemas de polos y codificaciones usuales para la transmisión de señales, datos y potencia con construcción Design-in uniforme
  • Para una elevada seguridad de transmisión: conexión de pantalla a la carcasa con tuerca CEM opcional

Datos mercantiles

Clave de pedido 1554665
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 268 (C-2-2013)
EAN 4046356170291
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 30,000 g
Número de tarifa arancelaria 85444290