Conector para sistema de bus - SACC-M12MR-4Q SH - 1553598

Conector enchufable de sistema de bus, macho, acodado, 4 polos, M12, apantallado, codificado A, bloque de conexión QUICKON, diámetro de cable máx. 8 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Aplicación segura en campo gracias a altos grados de protección
  • Flexible: conector enchufable para la confección in situ
  • Conexión por borne de conexión por desplazamiento: confección innovadora y ahorra tiempo sin pelar los hilos individuales
  • Envío fiable de señales - apantallado de 360° en entorno con carga electromagnética

Datos mercantiles

Clave de pedido 1553598
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356157865
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 222,220 g
Número de tarifa arancelaria 85444290