Conector enchufable de montaje incorporado para sistema de bus - SACCBP-M12FS-8CON-M16/5,0-940 - 1553394

Hembra de montaje incorporado para sistema de bus, Ethernet, 8 polos, M12, apantallada, montaje en paredes posteriores/montaje atornillado con rosca M16, con cable de bus de 5 m, 4 x 2 x 0,26 mm²

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1553394
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 183 (PC-2007)
EAN 4046356162371
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 279,900 g
Número de tarifa arancelaria 85444290