Conector enchufable de montaje incorporado para sistema de bus - SACCBP-M12FS-8CON-M16/0,5-940 - 1553365

Hembra de montaje incorporado para sistema de bus, Ethernet, 8 polos, M12, apantallada, montaje en paredes posteriores/montaje atornillado con rosca M16, con cable de bus de 0,5 m, 4 x 2 x 0,26 mm²

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1553365
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 183 (PC-2007)
EAN 4046356162340
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 45,900 g
Número de tarifa arancelaria 85444290