Conector enchufable de montaje incorporado para sistema de bus - SACC-DSI-FSD-4CON-L180/SCO SH - 1553006

Hembra de montaje incorporado para sistema de bus, Ethernet y PROFINET, 4 polos, SPEEDCON M12, apantallada, codificada D, montaje en paredes posteriores/montaje atornillado con rosca Pg9, con conexión por soldadura recta

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Fácil montaje de las placas de circuito impreso: conectores de una pieza para la soldadura por ola
  • Todos los esquemas de polos y codificaciones usuales para la transmisión de señales, datos y potencia con construcción Design-in uniforme
  • El bloqueo rápido SPEEDCON reduce los tiempos de cableado
  • Para una alta seguridad de transmisión: conexión de pantalla a la carcasa opcional mediante contacto apantallado
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1553006
Unidad de embalaje 20 pcs
Cantidad de pedido mínima 20 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 247 (C-2-2013)
EAN 4046356162180
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 13,680 g