Cable para sensores/actuadores - SAC-4P-M12MS/ 0,3-511/M12FS FB - 1552625

Cable para sensores/actuadores, 4-polos, Mezcla especial sobre la base de PVC, negro RAL 9005, Conector macho recto M12, codificado A, a Hembra de conexión recto M12, codificado A, longitud de cable: 0,3 m, para la industria alimentaria, con moleteado de acero inoxidable

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1552625
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 212 (PC-2011)
EAN 4046356155960
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 30,600 g
Número de tarifa arancelaria 85444290