Cable para sensores/actuadores - SAC-4P- 5,0-511/M12FR FB - 1552528

Cable para sensores/actuadores, 4-polos, Mezcla especial sobre la base de PVC, negro RAL 9005, extremo de cable libre, a Hembra de conexión acodado M12, codificado A, Longitud de cable: 5 m, para la industria alimentaria, con moleteado de acero inoxidable

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1552528
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 212 (PC-2011)
EAN 4046356155908
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 188,500 g