Cable para sensores/actuadores - SAC-4P-M12MS/ 5,0-511 FB - 1552489

Cable para sensores/actuadores, 4-polos, Mezcla especial sobre la base de PVC, negro RAL 9005, Conector macho par M12, codificado A, a extremo de cable libre, Longitud de cable: 5 m, para la industria alimentaria, con moleteado de acero inoxidable

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1552489
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 212 (PC-2011)
EAN 4046356155786
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 201,800 g