Conector enchufable de montaje incorporado para sistema de bus - SACCBP-M12FSD-4CON-M16/1,0-933 - 1552395

Hembra de montaje incorporado para sistema de bus, PROFINET, 4 polos, M12, apantallada, codificada D, montaje en paredes posteriores/montaje atornillado con rosca M16, con cable de bus de 1 m, 2 x 2 x 0,34 mm²

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1552395
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 208 (PC-2007)
EAN 4046356162319
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 102,100 g