Conector enchufable de montaje incorporado para sistema de bus - SACCBP-M12MSD-4CON-M16/5,0-933 - 1552379

Macho de montaje incorporado para sistema de bus, PROFINET, 4 polos, M12, apantallado, codificado D, montaje en paredes posteriores/montaje atornillado con rosca M16, con cable de bus de 5 m, 2 x 2 x 0,34 mm²

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1552379
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356162296
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 371,900 g