Conector enchufable de montaje incorp. - SACC-DSI-FS-5CON-L180/12 SCO - 1552285

Hembra de montaje incorporado para sensores/actuadores, 5 polos, SPEEDCON M12, codificada A, montaje en paredes posteriores/montaje atornillado, con rosca Pg9, con conexión por soldadura recta, ejecución con patillas de soldar de 12 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Fácil montaje de las placas de circuito impreso: conectores de una pieza para la soldadura por ola
  • Todos los esquemas de polos y codificaciones usuales para la transmisión de señales, datos y potencia con construcción Design-in uniforme
  • El bloqueo rápido SPEEDCON reduce los tiempos de cableado
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1552285
Unidad de embalaje 20 pcs
Cantidad de pedido mínima 20 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 246 (C-2-2013)
EAN 4046356162135
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 14,050 g