Conector enchufable de montaje incorp. - SACC-CI-M12MS-8CON-L180 THR - 1552269

Macho de montaje incorporado para sensores/actuadores, 8 polos, con conexión por soldadura THR recta, solo inserto de contactos

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Costes de montaje menores gracias a los conectores para equipos en dos piezas
  • Se ofrecen embalajes para equipamiento pick and place automatizados
  • Se ofrecen todos los esquemas de polos y codificaciones usuales
  • Fácil integración de equipos mediante uniones atornilladas para puerto mecánicas con fijación por rosca, contorno de fijación a presión o para la integración directa en la placa frontal
  • Obturación adicional para el equipo en estado desenchufado

Datos mercantiles

Clave de pedido 1552269
Unidad de embalaje 60 pcs
Cantidad de pedido mínima 60 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 256 (C-2-2013)
EAN 4046356162104
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3,640 g