Prensaestopas para carcasa - SACC-M12-SCO NUT - 1552243

Prensaestopas p. carcasa SPEEDCON M12 p. insertos hembras M12, con junta tórica, p. todos los soportes de contactos de soldadura por ola y THR aptos p. speedcon

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Fácil integración de equipos mediante uniones atornilladas para puerto mecánicas con fijación por rosca
  • Montaje flexible de las placas de circuito impreso: conectores de dos piezas para la soldadura por ola y THR
  • El bloqueo rápido SPEEDCON reduce los tiempos de cableado
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1552243
Unidad de embalaje 60 pcs
Cantidad de pedido mínima 60 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 258 (C-2-2013)
EAN 4046356162111
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 6,390 g
Número de tarifa arancelaria 79070000