Pasamuros - SACC-DSIV-MSB-5CON-L180 SCO TH - 1552188

Macho de montaje incorporado para sensores/actuadores, 5 polos, SPEEDCON M12, codificado B, montaje en paredes posteriores/montaje atornillado, con rosca M12, con conexión por soldadura THR recta

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1552188
Unidad de embalaje 60 pcs
Cantidad de pedido mínima 60 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 189 (C-2-2013)
EAN 4046356162050
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 9,590 g