Conector enchufable de montaje incorporado para sistema de bus - SACCBP-M12MSD-4CON-M16/0,5-931 - 1551561

Macho de montaje incorporado para sistema de bus, Ethernet, 4 polos, SPEEDCON M12, apantallado, codificado D, montaje en paredes posteriores/montaje atornillado con rosca M16, con cable de bus de 0,5 m, 2 x 2 x 0,2 mm²

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1551561
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356153461
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 58,100 g
Número de tarifa arancelaria 85444290