Conector enchufable de montaje incorporado para sistema de bus - SACC-E-MSD-4CON-M16/0,5 SCO - 1551558

Conector enchufable de montaje incorporado para sistema de bus, PROFINET, 4-polos, Conector macho, recto, M12-SPEEDCON, codificado D, Montaje paredes delanteras, M16 x 1,5, Hilos trenzados individuales, longitud de cable: 0,5 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Preconfeccionados con hilos trenzados para el uso inmediato
  • Se suministran confecciones y longitudes de hilo trenzado específicas del cliente
  • Sellados en el lado del hilo trenzado para una obturación óptima
  • Todos los esquemas de polos y codificaciones usuales para la transmisión de señales, datos y potencia con construcción Design-in uniforme
  • Para una elevada seguridad de transmisión: conexión de pantalla a la carcasa con tuerca CEM opcional
  • El bloqueo rápido SPEEDCON reduce los tiempos de cableado
Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1551558
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 34 (C-2-2017)
EAN 4046356153577
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 18,300 g
Número de tarifa arancelaria 85444290