Cable para sensores/actuadores - SAC-3P-MS/ 0,6-PUR/BI-1L-S SCO - 1551150

Cable para sensores/actuadores, 3-polos, PUR/PVC, negro RAL 9005, Conector macho recto M12 SPEEDCON, codificado A, a Conector de válvula Bl (11 mm), con 1 LED, conectado con Diodo Z, longitud de cable: 0,6 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1551150
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356152037
Número de tarifa arancelaria 85444290