Caja de sensores/actuadores - SACB- 8/3- 5,0PUR-M8 - 1551082

La ilustr. muestra la variante c/ indic. de diagnóst. y estado

Caja de sensores/actuadores, Tipo de conexión: Hembra M8, Número de puestos enchufables: 8, Número de polos: 3, Codificación: A - estándar, Ocupación de los puestos enchufables: simple, Indicación de estado: No, Universal; Conexión de cable principal: Conexión fija 180°, PUR/PVC, Longitud de cable: 5 m, Apantallamiento: no

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1551082
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356152105